WGL-185
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 19,9631 € |
5 - 9 | 17,5115 € |
10 - 19 | 15,5962 € |
20 + | 14,466 € |
Lunghezza totale | 139.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 5.472 in |
Diametro albero | 12.0 mm |
Diametro albero | 0.472 in |
Dimensioni filettatura | M10 x 1.5 |
Materiale albero | Acciaio |
Lunghezza manopola | 65.0 mm |
Lunghezza manopola | 2.559 in |
Larghezza manopola | 22.9 mm |
Larghezza manopola | 0.902 in |
Lunghezza filetto | 14.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.551 in |
Rivestimento | Levigato all'ossido nero |
Colore | Nero |
Stile maniglia | Maniglia rotonda |
Materiale inserto | Ottone |
Materiale manopola | Plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare