Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10322161
WGL-190
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 21,6608 € |
| 5 - 9 | 19,0007 € |
| 10 - 19 | 16,9225 € |
| 20 + | 15,6962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 6.85 in |
|---|---|
| Lunghezza totale | 174.0 mm |
| Diametro albero | 0.472 in |
| Diametro albero | 12.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M10 x 1.5 |
| Materiale albero | Acciaio |
| Lunghezza manopola | 2.559 in |
| Lunghezza manopola | 65.0 mm |
| Larghezza manopola | 0.902 in |
| Larghezza manopola | 22.9 mm |
| Lunghezza filetto | 0.551 in |
| Lunghezza filetto | 14.0 mm |
| Colore | Nero |
| Stile maniglia | Maniglia rotonda |
| Materiale inserto | Ottone |
| Materiale manopola | Plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |