Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10322178
WGL-195
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 23,829 € |
| 5 - 9 | 20,9026 € |
| 10 - 19 | 18,6164 € |
| 20 + | 17,2674 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 5.551 in |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141.0 mm |
| Diametro albero | 0.551 in |
| Diametro albero | 14.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M12 x 1.75 |
| Materiale albero | Acciaio |
| Lunghezza manopola | 3.15 in |
| Lunghezza manopola | 80.0 mm |
| Larghezza manopola | 1 in |
| Larghezza manopola | 25.4 mm |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Colore | Nero |
| Stile maniglia | Maniglia rotonda |
| Materiale inserto | Ottone |
| Materiale manopola | Plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |