Menu Ricerca

Leva del cambio 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10322109

Codice articolo precedente:

WGL-155

25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 14,2275 €
5 - 9 12,9341 €
10 - 19 11,7582 €
20 + 10,6893 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,23 €

1 x 14,2275 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 89.0 mm
Diametro albero 8.1 mm
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Materiale albero Acciaio
Lunghezza manopola 40.0 mm
Larghezza manopola 17.8 mm
Lunghezza filetto 9.0 mm
Colore Nero
Stile maniglia Maniglia rotonda
Materiale inserto Ottone
Materiale manopola Plastica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci