10322192
WGL-205
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 24,1591 € |
| 5 - 9 | 21,1922 € |
| 10 - 19 | 18,8743 € |
| 20 + | 17,5066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 216.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 8.504 in |
| Diametro albero | 14.0 mm |
| Diametro albero | 0.551 in |
| Dimensioni filettatura | M12 x 1.75 |
| Materiale albero | Acciaio |
| Lunghezza manopola | 80.0 mm |
| Lunghezza manopola | 3.15 in |
| Larghezza manopola | 25.4 mm |
| Larghezza manopola | 1 in |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Colore | Nero |
| Stile maniglia | Maniglia rotonda |
| Materiale inserto | Ottone |
| Materiale manopola | Plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare