Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | d4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,0988 € | Richiedi il lead time qui |
1.335 in
33.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 1,6066 € - 2,4991 € | Richiedi il lead time qui |
6.811 in
173.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
1.913 in
48.6 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 1,9797 € - 2,1997 € | Richiedi il lead time qui |
10.63 in
270.0 mm
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,3091 € - 0,3434 € | Richiedi il lead time qui |
3.315 in
84.2 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 0,3371 € - 0,5244 € | Richiedi il lead time qui |
3.681 in
93.5 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 1,2203 € - 1,8983 € | Richiedi il lead time qui |
5.78 in
146.8 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,3638 € - 0,4042 € | Richiedi il lead time qui |
3.799 in
96.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 0,3904 € - 0,4338 € | Richiedi il lead time qui |
3.858 in
98.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
| 1,0272 € - 1,1413 € | Richiedi il lead time qui |
5.492 in
139.5 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0754 € | Richiedi il lead time qui |
0.972 in
24.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2369 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,1069 € | Richiedi il lead time qui |
1.52 in
38.6 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0642 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0706 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Richiedi il lead time qui |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 0,2772 € - 0,308 € | Richiedi il lead time qui |
3.035 in
77.1 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | Richiedi il lead time qui |
2.106 in
53.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm