I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | d4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0304 € - 0,0473 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.559 in
14.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,0311 € - 0,0485 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0852 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,4975 € | Richiedi il lead time qui |
4.252 in
108.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 0,834 € - 0,9267 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0754 € | Richiedi il lead time qui |
0.972 in
24.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0988 € | Richiedi il lead time qui |
1.335 in
33.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,0272 € - 1,1413 € | Richiedi il lead time qui |
5.492 in
139.5 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 1,4134 € - 1,5705 € | Richiedi il lead time qui |
6.181 in
157.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,3904 € - 0,4338 € | Richiedi il lead time qui |
3.858 in
98.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
| 1,9797 € - 2,1997 € | Richiedi il lead time qui |
10.63 in
270.0 mm
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,6409 € - 0,7121 € | Richiedi il lead time qui |
4.39 in
111.5 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | Richiedi il lead time qui |
2.106 in
53.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 0,2452 € - 0,2724 € | Richiedi il lead time qui |
2.913 in
74.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Richiedi il lead time qui |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | Richiedi il lead time qui |
4.012 in
101.9 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0706 € | Richiedi il lead time qui |
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0712 € - 0,0791 € | Richiedi il lead time qui |
1.559 in
39.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare