Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 98.0 mm 98.5 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747336

Codice articolo precedente:

20747336

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,4338 €
1000 + 0,3904 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

86,76 €

200 x 0,4338 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 107.2 mm
d1 98.0 mm
d2 102.0 mm
d3 94.8 mm
d4 98.5 mm
h 24.7 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci