Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 24.7 mm 26.1 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747152

Codice articolo precedente:

20747152

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,0754 €
2000 - 9999 0,0539 €
10000 + 0,0485 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

15,08 €

200 x 0,0754 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.0 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
h 19.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci