Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 53.5 mm 55.3 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747251

Codice articolo precedente:

20747251

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 1999 0,1618 €
2000 + 0,1456 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

64,72 €

400 x 0,1618 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 62.4 mm
d1 53.5 mm
d2 57.0 mm
d3 51.2 mm
d4 55.3 mm
h 25.1 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci