Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 270.0 mm 223.0 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747435

Codice articolo precedente:

20747435

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 2,1997 €
125 + 1,9797 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

54,99 €

25 x 2,1997 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 297.0 mm
d1 270.0 mm
d2 281.0 mm
d3 213.0 mm
d4 223.0 mm
h 43.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci