Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 70.0 mm 74.0 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747275

Codice articolo precedente:

20747275

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 1499 0,2369 €
1500 + 0,2132 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

71,07 €

300 x 0,2369 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 79.4 mm
d1 70.0 mm
d2 75.8 mm
d3 68.1 mm
d4 74.0 mm
h 25.4 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci