Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 30.0 mm 39.1 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747183

Codice articolo precedente:

20747183

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0642 €
5000 + 0,0578 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

64,20 €

1000 x 0,0642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 36.7 mm
d1 30.0 mm
d2 32.7 mm
d3 34.6 mm
d4 39.1 mm
h 15.2 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci