Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 19.4 mm 21.3 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747138

Codice articolo precedente:

20747138

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,068 €
3000 - 14999 0,0485 €
15000 + 0,0437 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

20,40 €

300 x 0,068 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
d3 18.0 mm
d4 21.3 mm
h 19.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci