Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 77.1 mm 78.2 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747299

Codice articolo precedente:

20747299

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 1499 0,308 €
1500 + 0,2772 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

92,40 €

300 x 0,308 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 85.7 mm
d1 77.1 mm
d2 80.7 mm
d3 74.8 mm
d4 78.2 mm
h 19.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci