Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4671 € - 0,8859 € | 3747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,332 € - 1,3013 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4255 € - 1,6835 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Giallo
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1957 € - 0,4349 € | 9156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Giallo
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1792 € - 0,4108 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Giallo
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2081 € - 0,86 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3762 € - 0,7146 € | 1747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Giallo
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2689 € - 0,7146 € | 10799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,193 € - 0,2239 € | 744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3039 € - 0,6382 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4148 € - 0,8711 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1587 € - 0,2688 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Giallo
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,518 € - 1,616 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3174 € - 0,4888 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Giallo
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1653 € - 0,8291 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2045 € - 0,4349 € | 5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5526 € - 0,5526 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4018 € - 0,442 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4578 € - 0,7387 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,9831 € - 0,9831 € | 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm