Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5614 € - 1,4839 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1103 € - 0,4609 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1388 € - 0,6885 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3294 € - 0,3623 € | 14798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Giallo
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,574 € - 0,7066 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4745 € - 0,5701 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1587 € - 0,2444 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3422 € - 0,9201 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1653 € - 0,3948 € | 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1587 € - 0,2688 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1383 € - 0,194 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Giallo
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,429 € - 1,4193 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Giallo
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5252 € - 2,0854 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2689 € - 0,7146 € | 10799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2785 € - 0,337 € | 1211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3762 € - 0,7146 € | 1747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Giallo
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1995 € - 0,5875 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3573 € - 1,4193 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6111 € - 1,1576 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,5681 € - 1,5008 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF