Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1792 € - 0,4108 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Giallo
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,5568 € - 1,0519 € | 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1383 € - 0,194 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Giallo
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2579 € - 0,2836 € | 12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Giallo
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1409 € - 0,2087 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1381 € - 0,2087 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Giallo
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4901 € - 1,0294 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3683 € - 0,4052 € | 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1666 € - 0,2822 € | 38700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4578 € - 0,4684 € | 3595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,126 € - 0,2395 € | 8016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Giallo
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1285 € - 0,6295 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3348 € - 0,4051 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4116 € - 0,8137 € | 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4578 € - 0,7387 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1843 € - 0,4711 € | 2532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1589 € - 0,2328 € | 3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Giallo
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4712 € - 0,9895 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2975 € - 0,504 € | 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,226 € - 0,7841 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm