Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107027

Codice articolo precedente:

9003000

12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 1999 0,2836 €
2000 + 0,2579 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

283,60 €

1000 x 0,2836 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.0 mm
H 12.5 mm
h 10.5 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M12 x 1;0
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci