Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M26 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107126

Codice articolo precedente:

9013000

38750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,2822 €
500 - 999 0,2016 €
1000 - 1999 0,1832 €
2000 + 0,1666 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

14,11 €

50 x 0,2822 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 33.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M26 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci