Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1926 € - 0,2237 € | 26650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1284 € - 0,1501 € | 136500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rosso
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,2804 € - 0,3271 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0843 € - 0,1772 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1699 € - 0,2011 € | Richiedi il lead time qui |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrico
|
||
| 0,211 € - 0,2478 € | 159698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2337 € - 0,2733 € | 4539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,112 € - 0,1308 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1926 € - 0,2237 € | 32847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3059 € - 0,3583 € | Richiedi il lead time qui |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1209 € - 0,1414 € | 9438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rosso
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1073 € - 0,1254 € | 10220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,077 € - 0,0902 € | 10206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rosso
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3039 € - 0,6382 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,518 € - 1,616 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1587 € - 0,2688 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Giallo
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4148 € - 0,8711 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4043 € - 1,0623 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6016 € - 0,7521 € | 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Giallo
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2917 € - 0,3529 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare