Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,191 € - 0,2221 € | 91500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rosso
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0723 € - 0,0844 € | 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0811 € - 0,095 € | 202100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rosso
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,1253 € - 0,1464 € | 180493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rosso
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,4366 € - 0,5112 € | 14781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4228 € - 0,496 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,333 € - 0,3882 € | 2662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,619 € - 0,6867 € | 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rosso
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1221 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,192 € - 0,2252 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,118 € - 0,138 € | 16600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rosso
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2058 € - 0,2418 € | 168448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2735 € - 0,3191 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0736 € - 0,0863 € | 107000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0883 € - 0,1032 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2777 € - 0,3261 € | 3909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rosso
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3343 € - 0,3896 € | 928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1503 € - 0,1761 € | 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rosso
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10083352 | 0,1533 € - 0,1796 € | 10178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,118 € - 0,138 € | 13102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rosso
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC