Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

This threaded protection cap protects a M36 x 2.0 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Codice articolo Essentra :

10083598

Codice articolo precedente:

12123

13528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3271 €
1500 - 2999 0,3101 €
3000 + 0,2804 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

49,07 €

150 x 0,3271 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.8 mm
H 16.0 mm
h 13.5 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M36 x 2
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci