Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,1668 € - 0,2059 € 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
5.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
14.0 mm
25.2 mm
0,0307 € - 0,0379 € 33403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
3.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
0,0568 € - 0,0701 € 1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
5.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
19.6 mm
0,0221 € - 0,0273 € 149785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.3 mm
12.5 mm
0,0213 € - 0,0263 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
3.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
10.4 mm
0,0251 € - 0,031 € 2417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,0168 € - 0,0208 € 13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
0,0298 € - 0,0368 € 5960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
0,024 € - 0,0296 € 1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7.0 mm
0,0348 € - 0,043 € 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
4.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.8 mm
0,0198 € - 0,0245 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
4.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.8 mm
10.0 mm
0,0323 € - 0,0399 € 3247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
4.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.2 mm
19.0 mm
0,0295 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0391 € - 0,0483 € 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,3712 € - 0,5266 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
16.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
11.2 mm
22.2 mm
0,0387 € - 0,0477 € 31759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
5 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
0,0295 € - 0,0364 € 4179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0477 € - 0,0589 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0414 € - 0,0511 € 13252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,0391 € - 0,0483 € 38731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
  • di 18
Rondella EBF 14.0 mm 5.5 mm 25.2 mm Nylon 6/6

10217504

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.5 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.2 mm
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
Rondella EBF M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Fascia di prezzo
0,0379 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
33403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.5 mm
  • Diametro esterno base
    7.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
Rondella EBF 10.0 mm 5.3 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10217474

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0568 €

Livelli di giacenza
1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.6 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Altezza flangia
    2.1 mm
Rondella EBF M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0221 €

Livelli di giacenza
149785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.3 mm
  • Diametro esterno base
    5.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.5 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
Rondella EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Fascia di prezzo
0,0263 € - 0,0213 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.05 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.4 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    1.4 mm
Rondella EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Fascia di prezzo
0,031 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
2417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella EBF M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.8 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    9.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
Rondella EBF 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10217481

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
5960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno base
    9.5 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
Rondella 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Naturale Nylon 6/6

10217382

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0348 €

Livelli di giacenza
1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.25 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.8 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    2.1 mm
Rondella EBF M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10217412

Fascia di prezzo
0,0245 € - 0,0198 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.7 mm
  • Diametro esterno base
    4.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
Rondella EBF 13.2 mm 4.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10217498

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
3247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno base
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.0 mm
  • Diametro interno
    13.2 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 4.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10187791

Fascia di prezzo
0,0483 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.7 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 11.2 mm 16.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10187845

Fascia di prezzo
0,5266 € - 0,3712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    16.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    22.2 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Altezza flangia
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 0.171 in 0.195 in 0.375 in Nylon 6/6

10334379

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
31759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    9.5 mm
  • Diametro esterno base
    5 mm
  • Diametro esterno minimo
    5 mm
  • Diametro esterno massimo
    9.5 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184035

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
4179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Fascia di prezzo
0,0589 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.5 mm
  • Diametro esterno base
    3.4 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
Rondella di spallamento 4.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10187807

Fascia di prezzo
0,0511 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
13252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.3 mm
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Fascia di prezzo
0,0483 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
38731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale