10217481
16MLSW103150200
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0368 € |
| 5000 - 19999 | 0,0331 € |
| 20000 + | 0,0298 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.079 in |
|---|---|
| Altezza base | 2.0 mm |
| Diametro esterno base | 9.5 mm |
| Diametro esterno base | 0.374 in |
| Diametro esterno minimo | 4.0 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.157 in |
| Diametro esterno massimo | 15.0 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.591 in |
| Diametro interno | 10.3 mm |
| Diametro interno | 0.406 in |
| Altezza flangia | 2.0 mm |
| Altezza flangia | 0.079 in |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | 1/8 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare