Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,143 € - 0,143 € 27021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
6.0 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
8.0 mm
0,3087 € - 0,3243 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Nero
40% Glass Filled PPS
3.0 mm
7.1 mm
0,0752 € - 0,1049 € 17334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.5 mm
Nero
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1187 € - 0,1444 € 4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
10137932 0,3568 € - 0,3568 € 16710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,8845 € - 0,8845 € 16125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
13.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
10161043 0,2195 € - 0,2338 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
9.7 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,2337 € - 0,4263 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
13.0 mm
Nero
Nylon 6/6
6.5 mm
25.0 mm
0,408 € - 0,4249 € 19988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
6.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,1312 € - 0,139 € 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
4.9 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
7.0 mm
0,0284 € - 0,0765 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.8 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,2152 € - 0,2761 € 21836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
14.4 mm
0,2322 € - 0,2365 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.9 mm
0,2053 € - 0,2691 € 71021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
6.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,2804 € - 0,3654 € 903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
19.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,0773 € - 0,1226 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
4.9 mm
Nero
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,4887 € - 0,4887 € 7010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
10.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
15.0 mm
0,0752 € - 0,1049 € 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.5 mm
Nero
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,9106 € - 0,9291 € 2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
6.0 mm
0,0813 € - 0,1193 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
8.8 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
27021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10228883

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
17334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016466

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10137932

Fascia di prezzo
0,3568 € - 0,3568 €

Livelli di giacenza
16710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    11.0 mm
  • Diametro esterno base
    8.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    11.0 mm
Rondella di spallamento 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10137994

Fascia di prezzo
0,8845 € - 0,8845 €

Livelli di giacenza
16125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.0 mm
  • Diametro esterno base
    13.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    13.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
Rondella di spallamento 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228920

Fascia di prezzo
0,4263 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    13.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Altezza flangia
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Fascia di prezzo
0,4249 € - 0,408 €

Livelli di giacenza
19988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    25.0 mm
  • Diametro esterno base
    13.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
Rondella di spallamento 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161029

Fascia di prezzo
0,139 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante svasata 6.1 mm 7.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6

10065860

Fascia di prezzo
0,2761 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
21836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    14.4 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    3.3 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante svasata 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
71021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.4 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    2.8 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante svasata 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Fascia di prezzo
0,3654 € - 0,2804 €

Livelli di giacenza
903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    19.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    35.4 mm
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Altezza flangia
    8.1 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,0773 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    7.4 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10137956

Fascia di prezzo
0,4887 € - 0,4887 €

Livelli di giacenza
7010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.0 mm
  • Diametro esterno base
    10.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10228975

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Fascia di prezzo
0,9291 € - 0,9106 €

Livelli di giacenza
2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm Nylon 6/6

10016459

Fascia di prezzo
0,1193 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.8 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale