Menu Ricerca

Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 4.0 mm | 0.157 in and a base height of 6.0 mm | 0.236 in.
Codice articolo Essentra :

10184042

Codice articolo precedente:

10SCM003007

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0364 €
5000 - 19999 0,0328 €
20000 + 0,0295 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

36,40 €

1000 x 0,0364 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 4.0 mm
Diametro esterno massimo 6.2 mm
Diametro interno 3.1 mm
Altezza flangia 1.0 mm
Tipo rondella Insulation Washer
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci