12SWS1240
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0471 € |
2500 - 9999 | 0,0424 € |
10000 + | 0,0382 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 4.7 mm |
---|---|
Base Height | 0.185 in |
Base Outside Diameter | 9.5 mm |
Base Outside Diameter | 0.374 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 16.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.63 in |
Inside Diameter | 6.4 mm |
Inside Diameter | 0.252 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | 1/4 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare