Menu Ricerca

Rondella EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.8 mm | 0.622 in and a base height of .
Codice articolo Essentra :

10217450

Codice articolo precedente:

16MLSW080158210

1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,043 €
2500 - 9999 0,0387 €
10000 + 0,0348 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

21,50 €

500 x 0,043 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 1.25 mm
Diametro interno 8.1 mm
Altezza flangia 2.1 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) 5/16. M8
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci