10217498
16MLSW132190250
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0399 € |
| 2500 - 9999 | 0,0359 € |
| 10000 + | 0,0323 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 2.0 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.079 in |
| Diametro esterno base | 12.2 mm |
| Diametro esterno base | 0.48 in |
| Diametro esterno minimo | 0.177 in |
| Diametro esterno minimo | 4.5 mm |
| Diametro esterno massimo | 19.0 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.748 in |
| Diametro interno | 0.52 in |
| Diametro interno | 13.2 mm |
| Altezza flangia | 0.098 in |
| Altezza flangia | 2.5 mm |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | 1/4 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare