These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0784 € - 0,1093 € | 17562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3016 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,0885 € | 29834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 94571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 40318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 78774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 98762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1093 € | 4062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,16 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1244 € | 25851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,211 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,2791 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1742 € | 1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,4263 € | 5075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 3537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4456 € - 0,4638 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3818 € - 0,3818 € | 29998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare