Menu Ricerca

Rondella EBF M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 16.0 mm | 0.63 in and a base height of .
Codice articolo Essentra :

10217467

Codice articolo precedente:

16MLSW080160160

33403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0379 €
2500 - 9999 0,0341 €
10000 + 0,0307 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

18,95 €

500 x 0,0379 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 1.5 mm
Diametro esterno base 7.0 mm
Diametro interno 8.2 mm
Altezza flangia 1.6 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) M8
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci