Menu Ricerca

Rondella EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 10.4 mm | 0.409 in and a base height of .
Codice articolo Essentra :

10217429

Codice articolo precedente:

16MLSW050104140

900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0263 €
5000 - 19999 0,0237 €
20000 + 0,0213 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

26,30 €

1000 x 0,0263 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 1.05 mm
Diametro interno 5.2 mm
Altezza flangia 1.4 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) #10. M5
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci