Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presentano una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero nel caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.
Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare morbido. Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,14 € - 24,49 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
|||
28,41 € - 40,59 € | In produzione |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
|||
47,43 € - 67,75 € | In produzione |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
|||
16,30 € - 23,28 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
|||
38,75 € - 55,36 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
|||
7,11 € - 10,16 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
|||
7,59 € - 10,84 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
|||
23,74 € - 33,91 € | In produzione |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
|||
19,50 € - 27,86 € | In produzione |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
|||
24,36 € - 34,80 € | In produzione |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
|||
12,85 € - 18,36 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
|||
26,96 € - 38,51 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
|||
57,26 € - 81,80 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
|||
20,76 € - 29,65 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
|||
7,41 € - 10,59 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
|||
18,33 € - 26,19 € | In produzione |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
|||
27,80 € - 39,71 € | In produzione |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
|||
8,31 € - 11,87 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
|||
19,74 € - 28,20 € | In produzione |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
|||
20,76 € - 29,65 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
2.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare