20155810
20155810
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 39,4728 € |
| 10 - 19 | 35,5265 € |
| 20 - 49 | 33,5483 € |
| 50 - 99 | 31,5803 € |
| 100 + | 27,634 € |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| d3 | 59.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 2.15 |
| w1 | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 2150.0 |
| Static load C0 max. N | 4010.0 |
| Peso g | 705.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare