Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20155407
20155407
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 24,49 € |
| 10 - 19 | 22,04 € |
| 20 - 49 | 20,82 € |
| 50 - 99 | 19,59 € |
| 100 + | 17,14 € |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| d3 | 21.0 |
| l2 | 22.9 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 1.5 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Peso g | 41.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare