20155773
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 29,65 € |
10 - 19 | 26,69 € |
20 - 49 | 25,20 € |
50 - 99 | 23,72 € |
100 + | 20,76 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
d3 | 44.5 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
w1 | 2.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Peso g | 325..0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare