20155704
20155704
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 69,4438 € |
| 10 - 19 | 62,5045 € |
| 20 - 49 | 59,0298 € |
| 50 - 99 | 55,555 € |
| 100 + | 48,6158 € |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| d3 | 37.5 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| w1 | 2.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Peso g | 215.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare