Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari orientabili 5.0 12.0 22.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera regolabile in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155902

Codice articolo precedente:

20155902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 30,3093 €
10 - 19 27,2753 €
20 - 49 25,7583 €
50 - 99 24,2515 €
100 + 21,2175 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

30,31 €

1 x 30,3093 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 22.0
d3 11.5
l2 14.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Peso g 12.0
Materiale Acciaio inossidabile
Materiale alloggio sfera Resin
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci