Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari orientabili 25.0 40.0 58.0 Acciaio

Le boccole a sfere lineari orientabili sono progettate per i sistemi di movimentazione lineare e forniscono un movimento preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Consentono di regolare con precisione il gioco tra le guide interne ed esterne.
Codice articolo Essentra :

20155711

Codice articolo precedente:

20155711

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 23,862 €
10 - 19 21,4738 €
20 - 49 20,2848 €
50 - 99 19,0855 €
100 + 16,7075 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,86 €

1 x 23,862 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Peso g 215.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci