20155872
20155872
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 55,36 € |
| 10 - 19 | 49,82 € |
| 20 - 49 | 47,06 € |
| 50 - 99 | 44,29 € |
| 100 + | 38,75 € |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| d3 | 72.0 |
| l2 | 77.6 |
| l3 | 2.65 |
| w1 | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Peso g | 1130.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare