20155506
20155506
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 28,20 € |
| 10 - 19 | 25,38 € |
| 20 - 49 | 23,97 € |
| 50 - 99 | 22,56 € |
| 100 + | 19,74 € |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| d3 | 24.9 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 1.5 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Peso g | 57.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare