20156015
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 10,16 € |
10 - 19 | 9,14 € |
20 - 49 | 8,64 € |
50 - 99 | 8,13 € |
100 + | 7,11 € |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 25.0 |
d3 | 15.2 |
l2 | 16.5 |
l3 | 1.10 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Peso g | 20.0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare