Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:
Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | Materiale | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,69 € - 28,13 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 15,25 € - 21,78 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 34,22 € - 48,88 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 8,83 € - 12,61 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
Acciaio
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 55,72 € - 79,60 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 21,64 € - 30,92 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 102,22 € - 146,03 € | Richiedi il lead time qui |
155.2
|
Acciaio
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 19,61 € - 28,01 € | Richiedi il lead time qui |
49.8
|
Acciaio
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
| 17,65 € - 25,21 € | Richiedi il lead time qui |
52.1
|
Acciaio
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 44,52 € - 63,60 € | Richiedi il lead time qui |
104.2
|
Acciaio
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Double Length
|
||
| 28,34 € - 40,48 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 44,67 € - 63,81 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 23,44 € - 33,48 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
61.0
|
Acciaio
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
| 40,05 € - 57,21 € | Richiedi il lead time qui |
49.8
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 10,33 € - 14,76 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
Acciaio
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 7,13 € - 10,19 € | Richiedi il lead time qui |
14.5
|
Acciaio
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 13,78 € - 19,68 € | Richiedi il lead time qui |
44.1
|
Acciaio
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 36,29 € - 51,84 € | Richiedi il lead time qui |
82.0
|
Acciaio
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 24,12 € - 34,46 € | Richiedi il lead time qui |
44.1
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 10,51 € - 15,02 € | Richiedi il lead time qui |
14.5
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare