20155681
20155681
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 20,172 € |
| 10 - 19 | 18,1528 € |
| 20 - 49 | 17,1483 € |
| 50 - 99 | 16,1335 € |
| 100 + | 14,1245 € |
| Tipo | Closed |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 tol. h6 | 25.0 |
| l1 | 40.0 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 37.5 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Peso g | 215.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare