20155582
20155582
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 41,492 € |
| 10 - 19 | 37,3408 € |
| 20 - 49 | 35,2703 € |
| 50 - 99 | 33,1895 € |
| 100 + | 29,0485 € |
| Tipo | Closed |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 31.5 |
| l3 | 1.60 |
| d3 | 30.3 |
| N di circuiti di sfere | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Peso g | 91.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare