Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera chiusa in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resistono a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155667

Codice articolo precedente:

20155667

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 35,3215 €
10 - 19 31,7853 €
20 - 49 30,0223 €
50 - 99 28,2593 €
100 + 24,723 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

35,32 €

1 x 35,3215 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 44.1
l3 1.85
d3 37.5
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Peso g 215.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci