A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.432,2303 Ft - 30.106,7541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 19.820,973 Ft - 25.140,3504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Nitrilgumi
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22.958,4461 Ft - 25.509,3832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 7.970,0414 Ft - 8.855,6006 Ft | 59 Raktáron |
M8
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13.593,7043 Ft - 15.104,1136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 39.423,9279 Ft - 39.423,9279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8.465,963 Ft - 9.406,6232 Ft | 5 Raktáron |
M10
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16.206,842 Ft - 18.007,6018 Ft | 8 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 15.593,4377 Ft - 17.326,0414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 20.504,0643 Ft - 23.354,4814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16.996,1267 Ft - 18.884,588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.301,6046 Ft - 14.779,5616 Ft | 16 Raktáron |
M12
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12.860,3478 Ft - 14.289,2745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 20.984,7569 Ft - 23.316,397 Ft | 28 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21.134,9841 Ft - 23.483,3134 Ft | 16 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18.004,7782 Ft - 20.507,7243 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 21.849,5809 Ft - 24.887,0376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Swivel
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Nitrilgumi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 12.435,649 Ft - 12.435,649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11.031,0469 Ft - 11.031,0469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Réz
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 12.712,9908 Ft - 12.712,9908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Króm
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz