Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 70.0 mm M16 Natúr

Essentra cikkszám:

10253359

Gyártói cikkszám:

462447

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 23.316,397 Ft
20 + 20.984,7569 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

93.266 Ft

4 x 23.316,397 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 70.0 mm
Szín Natúr
Talp típus Műanyag csukló
Terhelési kapacitás 2000.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot