10253298
462441
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 23 | 40.614,9955 Ft |
24 + | 11.275,2774 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 38.0 mm |
Base Diameter | 1.496 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 60.0 mm |
Thread Length | 2.362 in |
Load Capacity | 450.0 kg |
Load Capacity | 450.0 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 20 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz